パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
XTR111 の特徴
- 設計しやすい入力/出力範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、5mA~25mA、および電圧出力
- 非直線性: 0.002%
- 低いオフセット・ドリフト:1µV/°C
- 精度: 0.015%
- 単電源動作
- 広い電源範囲:7V~44V
- 出力エラー・フラグ(EF)
- 出力ディスエーブル(OD)
- 可変電圧レギュレータ:3V~15V
- APPLICATIONS
- ユニバーサルな電圧制御電流源
- 3線式センサ・システムの電流または電圧出力
- PLC出力によるプログラマブル・ドライバ
- 電流モードのセンサ励起
XTR111 に関する概要
XTR111は、標準の0mA~20mAまたは4mA~20mAアナログ信号向けに設計された高精度の電圧- 電流コンバータであり、 最大で36mAを供給できます。入力電圧と出力電流の比は、1個の抵抗RSETによって設定されます。また、電圧出力用に回路を 変更することもできます。
外付けのP-MOSFETトランジスタにより、高出力抵抗と、電源電圧VVSPより2V下からGND以下の十分低い電圧まで、幅広 い追従電圧範囲が確保されます。
調整可能な3V~15Vのサブレギュレータ出力により、追加回路に対して電源電圧を供給できます。
XTR111は、MSOPおよびDFNの表面実装パッケージで供給されます。