8-pin (D) package image

XTR115UA/2K5 アクティブ

2.5V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

XTR115 の特徴

  • 低静止電流:200µA
  • 外部回路用の 5V レギュレータ
  • センサ起動用の V REF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低いスパン誤差:0.05%
  • 低い非直線性誤差:0.003%
  • 広いループ電源電圧範囲:7.5V~36V
  • SO-8 パッケージ

XTR115 に関する概要

XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。

オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ V REF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (I RET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。

XTR11x は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート・センサの基本的なビルディング・ブロックです。

XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら