제품 상세 정보

Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • Low On-Resistantance
  • Low Gate Threshold Voltage
  • Low Input Capacitance
  • Fast Switching Speed
  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating
  • Low On-Resistantance
  • Low Gate Threshold Voltage
  • Low Input Capacitance
  • Fast Switching Speed
  • Operating Junction and Storage Temperature:
    • –65°C to +150°C
  • 2kV Gate-Source ESD Rating

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

This device is a N-channel Field-Effect Transistor in a plastic package. It has been designed to minimize the on-state resistance while maintaining fast switching performance.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 2N7002L 6V N-channel MOSFET datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2026. 2. 9

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈

5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian