74ACT16652DL

구형

3상 출력을 지원하는 16비트 트랜시버 및 레지스터 | DL | 56 | -40 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

74ACT16652DLR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 74ACT16652 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DL) | 56
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

74ACT16652의 주요 특징

  • Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Independent Registers and Enables for A and B Buses
  • Multiplexed Real-Time and Stored Data
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Distributed VCC and GND Pin Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Packages Using 25-mil Center-to-Center Spacings

 

EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

74ACT16652에 대한 설명

The 'ACT16652 are 16-bit bus transceivers consisting of D-type flip-flops and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. The devices can be used as two 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver.

Complementary output-enable (OEAB and ) inputs are provided to control the transceiver functions. Select-control (SAB and SBA) inputs are provided to select whether real-time or stored data is transferred. A low input level selects real-time data, and a high input level selects stored data. The circuitry used for select control eliminates the typical decoding glitch that occurs in a multiplexer during the transition between stored and real-time data. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with the 'ACT16652.

 

Data on the A or B bus, or both, can be stored in the internal D flip-flops by low-to-high transitions at the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) inputs, regardless of the levels on the select-control or output-enable inputs. When SAB and SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling OEAB and. In this configuration, each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, each set of bus lines remains at its last state.

The 74ACT16652 is packaged in TI's shrink small-outline package, which provides twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.

The 54ACT16652 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74ACT16652 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

74ACT16652DLR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.