BQ40Z50RSMR-R2G4

활성

터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | RSM | 32 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: BQ40Z50RSMR-R2G4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 VQFN (RSM) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ40Z50-R2의 주요 특징

  • Fully integrated 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series Li-ion or Li-polymer cell battery pack manager and protection
  • Next-generation patented Impedance Track™ technology accurately measures available charge in Li-ion and Li-polymer batteries
  • High-side N-CH protection FET drive
  • Integrated cell balancing while charging or at rest
  • Suitable for batteries between 100 mAh and 29 Ah
  • Full array of programmable protection features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated charge algorithms
    • JEITA
    • Enhanced charging
    • Adaptive charging
    • Cell balancing
  • Supports TURBO Mode 2.0
  • Supports battery trip point (BTP)
  • Diagnostic lifetime data monitor and black box recorder
  • LED display
  • Supports two-wire SMBus v1.1 interface
  • SHA-1 authentication
  • IATA support
  • Compact package: 32-lead QFN (RSM)

BQ40Z50-R2에 대한 설명

The BQ40Z50-R2 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ40Z50-R2 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion or Li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.