CD3268A

활성

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² (— mm × — mm)
  • Compatible with specially enabled audio interfaces (iPhone and iPad)
  • Low quiescent current
    • Button mode (microphone not in use): 3µA
    • Tone mode (microphone in use): 110µA
  • Miniature DSBGA (YZP) package
  • ESD performance
    • Human body model: 2000V
    • Charged device model: 500V
  • Compatible with specially enabled audio interfaces (iPhone and iPad)
  • Low quiescent current
    • Button mode (microphone not in use): 3µA
    • Tone mode (microphone in use): 110µA
  • Miniature DSBGA (YZP) package
  • ESD performance
    • Human body model: 2000V
    • Charged device model: 500V

The CD326x supports two operating modes; button mode and tone mode. Button mode offers no microphone support. Button mode passes the DC voltage from an external switch-resistor network (tied to the REM pin) to the MIC pin to measure the voltage externally. Tone mode offers microphone support and senses button presses based on an external switch-resistor network (tied to the REM pin). Tone mode generates corresponding ultrasonic signals that are superimposed (via a driver output on the TONE pin) on the system MICBIAS line. These signals control audio functions when connected to a specially enabled audio interface. The input DC bias level provided on the MIC pin controls button or tone mode selection. During tone mode, the CD326x also provides functionality to control or bias an external MEMS (micro-electrical-mechanical systems) technology microphone module.

The CD326x supports two operating modes; button mode and tone mode. Button mode offers no microphone support. Button mode passes the DC voltage from an external switch-resistor network (tied to the REM pin) to the MIC pin to measure the voltage externally. Tone mode offers microphone support and senses button presses based on an external switch-resistor network (tied to the REM pin). Tone mode generates corresponding ultrasonic signals that are superimposed (via a driver output on the TONE pin) on the system MICBIAS line. These signals control audio functions when connected to a specially enabled audio interface. The input DC bias level provided on the MIC pin controls button or tone mode selection. During tone mode, the CD326x also provides functionality to control or bias an external MEMS (micro-electrical-mechanical systems) technology microphone module.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CD326x Audio Interface Transmitter for Specially Enabled Headsets datasheet PDF | HTML 2025. 5. 10

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

CD3268EVM-003 — CD3268 평가 모듈

CD326xEVM-003은 설계자가 CD3268 및 CD3269 오디오 인터페이스 트랜스미터의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. CD326x는 정동작 전류가 낮고 특수 지원 오디오 인터페이스와의 호환성을 지원하는 유선 헤드셋 신호 트랜스미터입니다. 이 EVM에는 장치에 대한 입력으로 버튼 누르기 시뮬레이션을 허용하는 내장 스위치 저항 네트워크가 포함되어 있습니다.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상