CD54HC221F

활성

리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 듀얼 단안정 멀티바이브레이터 | J | 16 | -55 to 125

다음과 동일: CD54HC221F.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Military
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD54HC221 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD54HC221의 주요 특징

  • Overriding RESET Terminates Output Pulse
  • Triggering from the Leading or Trailing Edge
  • Q and Q\ Buffered Outputs
  • Separate Resets
  • Wide Range of Output-Pulse Widths
  • Schmitt Trigger on B Inputs
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD54HC221에 대한 설명

The ’HC221 and CD74HCT221 are dual monostable multivibrators with reset. An external resistor (RX) and an external capacitor (CX) control the timing and the accuracy for the circuit. Adjustment of RX and CX provides a wide range of output pulse widths from the Q and Q\ terminals. Pulse triggering on the B input occurs at a particular voltage level and is not related to the rise and fall time of the trigger pulse.

Once triggered, the outputs are independent of further trigger inputs on A\ and B. The output pulse can be terminated by a LOW level on the Reset (R)\ pin. Trailing Edge triggering (A)\ and leading-edge-triggering (B) inputs are provided for triggering from either edge of the input pulse. On power up, the IC is reset. If either Mono is not used each input (on the unused device) must be terminated either high or low.

The minimum value of external resistance, RX, is typically 500. The minimum value of external capacitance, CX, is 0pF. The calculation for the pulse width is tW = 0.7 RXCX at VCC = 4.5V.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.