CD54HC73F3A

새 설계에 권장하지 않음

리셋을 지원하는 고속 CMOS 로직 듀얼 음극 에지 트리거 J-K 플립플롭 | J | 14 | -55 to 125

새 설계에 권장하지 않음 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-8515301CA, CD54HC73F3A.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-8515301CA 새 설계에 권장하지 않음 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
CD54HC73F3A.A 새 설계에 권장하지 않음 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Military
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD54HC73 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD54HC73의 주요 특징

  • Hysteresis on clock inputs for improved noise immunity and increased input rise and fall times
  • Asynchronous reset
  • Complementary outputs
  • Buffered inputs
  • Typical fMAX = 60 MHz at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25℃
  • Fanout (over temperature range)
    • Standard outputs: 10 LSTTL loads
    • Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
  • Wide operating temperature range: –55℃ to 125℃
  • Balanced propagation delay and transition times
  • Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs
  • HC types
    • 2 V to 6V operation
    • High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
  • HCT types
    • 4.5 V to 5.5 V operation
    • Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8 V (max), VIH = 2 V (min)
    • CMOS input compatibility, II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-8515301CA 새 설계에 권장하지 않음 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
CD54HC73F3A.A 새 설계에 권장하지 않음 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.