CD54HCT27

활성

제품 상세 정보

Technology family HCT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CD54HCT27, CD74HCT27 High-Speed CMOS Logic Triple 3-Input NOR Gate datasheet 2019. 8. 30
* SMD CD54HCT27 SMD 5962-89703 2016. 6. 21

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​