CD74AC00

활성

제품 상세 정보

Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply voltage
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current

    – Fanout to 15 F devices

  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply voltage
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current

    – Fanout to 15 F devices

  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015

The ‘AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

The ‘AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74HC00 활성 4채널, 2입력 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 NAND 게이트 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC00 활성 4채널, 2입력 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 NAND 게이트 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74ACT00 활성 TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 4.5V~5.5V NAND 게이트 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CDx4AC00 Quadruple 2-Input Positive-nand Gates datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2024. 7. 25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

CD74AC00 Behavioral SPICE Model

SCAM084.ZIP (7 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상