CD74AC652M

구형

3상 출력을 지원하는 8진 비인버팅 버스 트랜시버/레지스터 | DW | 24 | -55 to 125

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74AC652M96 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
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
자세한 CD74AC652 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 24
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD74AC652의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
    • 5.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pF
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24-mA output drive current
    • Fanout of 15 FAST* ICs
    • Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

* FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

CD74AC652에 대한 설명

The RCA CD54/74AC651 and CD54/74AC652 and the CD54/74ACT651 and CD54/74ACT652 3-state, octal-bus transceiver/registers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC651 and CD54/74ACT651 have inverting outputs. The CD54/74AC562 and CD54/74ACT652 have non-inverting outputs. These devices consist of bus tranceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Output Enables OEAB and OE\BA are provided to control the transceiver functions. SAB and SBA control pins are provided to select whether real-time or stored data is transferred. The circuitry used for select control will eliminate the typical decoding glitch that occurs in a multiplexer during the transition between stored and real-time data. A LOW input level selects real-time data, and a HIGH selects stored data. The following examples demonstrate the four fundamental bus-management functions that can be performed with the octal-bus transceivers and registers.

Data on the A or B data bus, or both, can be stored in the internal D flip-flops by low-to-high transitions at the appropriate clock pins (CAB or CBA) regardless of the select or enable control pins. When SAB and SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling OEAB and OE\BA. In this configuration, each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are a high impedance, each set of bus lines will remain at its last state.

The CD74AC/ACT651 and CD74AC/ACT652 are supplied in 24-lead dual-in-line narrow-body plastic packages (EN suffix) and in 24-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package ty0es are operable over the following temperature ranges. Commerical (0 to 70°C); industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54AC/ACT651 and CD54AC/ACT652, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74AC652M96 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.