CD74ACT175M

구형

리셋을 지원하는 쿼드 D형 플립플롭 | D | 16 | -55 to 125
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
자세한 CD74ACT175 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

CD74ACT175의 주요 특징

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Contains four flip-flops with double-rail outputs
  • Buffered inputs
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design

CD74ACT175에 대한 설명

This positive-edge-triggered D-type flip-flop has a direct clear (CLR) input. The CD74ACT175 features complementary outputs from each flip-flop.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.