CD74ACT273E

활성

리셋을 지원하는 8진 D형 플립플롭 | N | 20 | -55 to 125

다음과 동일: CD74ACT273E.A, CD74ACT273EE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD74ACT273 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

CD74ACT273의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay
    • 6.5ns at VCC = 5V, T A = 25°C, CL = 50pF
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of Bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5v to 5.5v operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST™ ICs
    • Drives 50Ω transmission lines

CD74ACT273에 대한 설명

The ’AC273 and ’ACT273 devices are octal D-type flip-flops with reset that utilize advanced CMOS logic technology. Information at the D input is transferred to the Q output on the positive-going edge of the clock pulse. All eight flip-flops are controlled by a common clock (CP) and a common reset (MR). Resetting is accomplished by a low voltage level independent of the clock.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.