CD74ACT283E

활성

4비트 이진 전가산기 및 빠른 캐리 | N | 16 | -55 to 125

다음과 동일: CD74ACT283E.A, CD74ACT283EE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD74ACT283 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD74ACT283의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Exceeds 2kV ESD protection MIL-STD-883, method 3015
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST™ ICs
    • Drives 50Ω transmission lines

CD74ACT283에 대한 설명

The ’AC283 and ’ACT283 4-bit binary adders with fast carry that utilize Advanced CMOS Logic technology. These devices add two 4-bit binary numbers and generate a carryout bit if the sum exceeds 15.

Because of the symmetry of the add function, this device can be used with either all active-HIGH operands (positive logic) or with all active-LOW operands (negative logic). When using positive logic, the carry-in input must be tied LOW if there is no carry-in.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.