CD74ACT623M96

활성

3상 출력을 지원하는 8진 비인버팅 버스 트랜시버 | DW | 20 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD74ACT623M96.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 CD74ACT623 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CD74ACT623의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
        4.5 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pF
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delay
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24-mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST* ICs
    • Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

CD74ACT623에 대한 설명

The RCA CD54/74AC623 and CD54/74ACT623 octal-bus transceivers use the RCA ADVANCED CMOS technology. They are non-inverting, 3-state, bidirectional transceiver-buffers that allow for two-way transmission from "A" bus to "B" bus or "B" bus to "A" bus, depending on the logic levels of the Output Enable (OEAB,(OE)\BA) inputs.

The dual Output Enable provision gives these devices the capability to store data by simultaneously enabling OEAB and (OE)\BA. Each output reinforces its input under these conditions, and when all other data sources to the bus lines are at high-impedance, both sets of bus lines will remian in their last states.

The CD74AC623 is supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages E suffix) and in 20-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes). The CD74ACT623 is supplied in 20-lead small-outline packages (M96 suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (–40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (–55 to +125°C).

The CD54AC623 and CD54ACT623, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.