CDCE72010RGCT

활성

10개 출력 저지터 클록 싱크로나이저 및 지터 클리너 | RGC | 64 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCE72010RGCT.B, CDCE72010RGCTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCE72010RGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

CDCE72010의 주요 특징

  • High Performance LVPECL, LVDS, LVCMOS PLL Clock Synchronizer
  • Two Reference Clock Inputs (Primary and Secondary Clock) for Redundancy
    Support with Manual or Automatic Selection
  • Accepts Two Differential Input (LVPECL or LVDS) References up to 500MHz
    (or Two LVCMOS Inputs up to 250MHz) as PLL Reference
  • VCXO_IN Clock is Synchronized to One of Two Reference Clocks
  • VCXO_IN Frequencies up to 1.5GHz (LVPECL)
    800MHz for LVDS and
    250MHz for LVCMOS Level Signaling
  • Outputs Can be a Combination of LVPECL, LVDS, and LVCMOS
    (Up to 10 Differential LVPECL or LVDS Outputs or up to
    20 LVCMOS Outputs), Output 9 can be Converted to an
    Auxiliary Input as a 2nd VC(X)O.
  • Output Divider is Selectable to Divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
    12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 56, 60, 64, 70,
    or 80 On Each Output Individually up to Eight Dividers. (Except for
    Output 0 and 9, Output 0 Follows Output 1 Divider and Output 9
    Follows Output 8 Divider)
  • SPI Controllable Device Setting
  • Individual Output Enable Control via SPI Interface
  • Integrated On-Chip Non-Volatile Memory (EEPROM) to Store Settings
    without the Need to Apply High Voltage to the Device
  • Optional Configuration Pins to Select Between Two Default Settings
    Stored in EEPROM
  • Efficient Jitter Cleaning from Low PLL Loop Bandwidth
  • Very Low Phase Noise PLL Core
  • Programmable Phase Offset (Input Reference to Outputs)
  • Wide Charge-Pump Current Range From 200µA to 3mA
  • Presets Charge-Pump to VCC_CP/2 for Fast Center-Frequency
    Setting of VC(X)O, Controlled Via the SPI Bus
  • SERDES Startup Mode (Depending on VCXO Range)
  • Auxiliary Input: Output 9 can Serve as 2nd VCXO Input to Drive
    All Outputs or to Serve as PLL Feedback Signal
  • RESET or HOLD Input Pin to Serve as Reset or Hold Functions
  • REFERENCE SELECT for Manual Select Between Primary and Secondary
    Reference Clocks
  • POWER DOWN (PD) to Put Device in Standby Mode
  • Analog and Digital PLL Lock Indicator
  • Internally Generated VBB Bias Voltages for Single-Ended Input Signals
  • Frequency Hold-Over Mode Activated by HOLD Pin or SPI Bus to Improve
    Fail-Safe Operation
  • Input to All Outputs Skew Control
  • Individual Skew Control for Each Output with Each Output Divider
  • Packaged in a QFN-64 Package
  • ESD Protection Exceeds 2kV HBM
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°

CDCE72010에 대한 설명

The CDCE72010 is a high-performance, low phase noise, and low skew clock synchronizer that synchronizes a VCXO (Voltage Controlled Crystal Oscillator) or VCO (Voltage Controlled Oscillator) frequency to one of two reference clocks. The clock path is fully programmable providing the user with a high degree of flexibility. The following relationship applies to the dividers:

Frequency (VCXO_IN or AUX_IN) / Frequency (PRI_REF or SEC_REF) = (P*N)/(R*M)

The VC(X)O_IN clock operates up to 1.5GHz through the selection of external VC(X)O and loop filter components. The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements.

The CDCE72010 can lock to one of two reference clock inputs (PRI_REF and SEC_REF) and supports frequency hold-over mode for fail-safe and system redundancy. The outputs of the CDCE72010 are user definable and can be any combination of up to 10 LVPECL/LVDS outputs or up to 20 LVCMOS outputs. The built-in synchronization latches ensure that all outputs are synchronized for very low output skew.

All device settings, including output signaling, divider value selection, input selection, and many more, are programmable with the SPI (4-wire Serial Peripheral Interface). The SPI allows individual control of the device settings.

The device operates in a 3.3V environment and is characterized for operation from –40°C to +85°C.

The CDCE72010 is available in a 64-pin lead-free “green” plastic quad flatpack package with enhanced bottom thermal pad for heat dissipation. The Texas Instruments package designator is RGC (S-PQFP-N64).

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCE72010RGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기