클록 지터 클리너
카테고리별로 찾아보기
최소 위상 잡음으로 알려진, JESD204B 표준을 준수하는 클록 지터 클리너의 선택을 통해 탁월한 성능을 달성하세요. 이러한 장치는 내부 위상 고정 루프(PLL)를 사용하여 시스템 내에서 위상 잡음 및 지터를 효율적으로 줄일 수 있습니다. TI의 고급 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술을 활용하면 고속 통신, 산업 및 우주 애플리케이션에서 까다로운 시스템 레벨 요구 사항을 완벽하게 충족시킬 수 있습니다. 사용이 편리한 작동 및 광범위한 구성이 가능한 TI의 지터 클리너는 최대 16개 출력의 여러 출력 옵션을 갖춘 다기능성을 제공합니다.
TI 클록 지터 클리너 및 BAW 기술에 대해 자세히 알아보세요
중요한 설계를 위한 우주 항공 제품
TI의 방사능 저항 클로킹 솔루션은 무선 주파수 프론트 엔드 및 데이터 처리에 대한 클로킹 요구 사항을 해결합니다.
우주 항공 시장에서 60년 동안 쌓은 전문 지식을 기반으로 쌓인 TI의 방사능 저항 시스템에 대한 지식은 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족하고 낮은 지구 궤도부터 우주 항공 미션에 이르기까지 더 빠르게 우주 등급 인증을 달성할 수 있도록 지원합니다.
기존의 방사능 저항 세라믹(QML-V) 패키지 외에도 TI는 다음과 같은 제품도 제공합니다.
- SEL ≥65MeV⋅cm2/mg 및 TID ≥100krad(Si)를 지원하는 방사능 저항 플라스틱(QML-P) 패키지
- SEL ≥43MeV⋅cm2/mg 및 TID ≥30krad(Si)를 지원하는 방사능 저항 플라스틱(우주 항공 EP)
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
고성능 싱크로나이저 및 RF 신시사이저
TI는 클럭 분배 솔루션부터 고성능 네트워크 싱크로나이저 및 RF 신시사이저까지 다양한 클로킹 포트폴리오를 제공합니다.
- 데이터 컨버터, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 및 시스템 온 칩(SoC)에 위상 동기화 클로킹 및 SYSREF 신호를 제공하여 JESD204B 및 JESD204C 애플리케이션을 지원합니다.
- IEEE 1588v2 PTP(정밀 시간 프로토콜) 소프트웨어는 ITU-T 프로파일에 대해 클래스 D 성능을 충족하는 1pps 신호 편차 ±2ns의 전체 타이밍 지원과 230µs를 초과하는 PDV에서 ±1µs 미만의 부분 타이밍 지원을 제공
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
<i></i>JESD204B 및 JESD204C 레퍼런스 설계
향상된 지터 성능 장점
BAW 기술 초저지터 성능은 800Gbps 및 1.6TBps 이더넷 기반 네트워크와 5G 및 6G 무선 인프라 애플리케이션의 엄격한 클로킹 요구 사항을 충족합니다.
- 전압 제어 BAW 오실레이터(VBCO): TI의 네트워크 싱크로나이저는 기존 LC 튜닝 VCO에 비해 최소 20dB의 이점을 제공하고 50fs 미만 지터 성능의 클록을 제공하는 BAW 기술을 VCO로 통합합니다.
- BAW 레퍼런스 클록: TI의 BAW 기반 오실레이터 및 클록 제너레이터는 EtherCAT, 시리얼라이저/디시리얼라이저, PCIe 및 ASIC/FPGA 클로킹에 대한 엄격한 비트 오류율 요구 사항을 충족하는 깨끗한 클로킹 소스를 제공합니다.