클록 버퍼
클록 버퍼로 클록 트리 설계 간소화
카테고리별로 찾아보기
TI의 클록 버퍼 포트폴리오는 초저 추가 지터 및 낮은 출력 스큐를 지원하며 성능 중심 및 비용 효율적인 산업용, 차량용 및 우주 애플리케이션을 위한 광범위한 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. 지원되는 업계 표준 출력 형식으로는 저전압 보조 금속 산화물막 반도체, 저전압 차동 신호, 저전압 양전압 이미터 결합 논리, 전류 모드 논리, 고속 전류 스티어링 로직(HCSL) 및 저전력 HCSL이 있으며, 데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅과 같은 PCI Express 6.0 애플리케이션에 최대 20개의 출력을 지원합니다.
버퍼 유형별 선택
단일 종단 버퍼
사용이 간편한 단일 종단 버퍼로 설계를 최적화하고 LVCMOS 클록 소스의 여러 복사본을 생성할 수 있습니다.
구성 가능한 버퍼
구성 가능한(핀 프로그래머블) 클록 버퍼로 다양한 프로토콜을 위해 여러 출력 주파수를 생성합니다.
주요 클록 버퍼
클록 버퍼 솔루션을 선택하는 이유
업계 최저 가산 지터
PCIe Gen 6 호환 솔루션을 위한 3fs의 낮은 가산 지터 클록 버퍼 포트폴리오가 업계에서 가장 낮은 시스템 잡음 플로어를 제공합니다.
원스톱 쇼핑
단일 종단 팬 아웃 버퍼부터 범용 먹싱 버퍼까지 TI의 포트폴리오에서 모든 클록 버퍼 요구 사항을 한 곳에서 찾아보세요.
드롭인 패키지 솔루션
업계 표준 패키지로 제공되는 기존 클럭 버퍼에 대한 고성능 핀 대 핀 대안을 통해 설계 프로세스를 간소화하세요.
Technical Resources
White paper
The Importance of Clocks in Data Centers
PCIe 클록킹 기본 사항과 클록킹 아키텍처, PCIe 테스트 기준 및 후처리 툴에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Clocking for PCIe Applications
데이터센터의 클록킹과 시스템 수준 성능에 영향을 미치는 다양한 표준을 자세히 살펴보고, 모든 데이터 센터 요구 사항을 단순화하고 충족하기 위한 완벽한 클록킹 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
User guide
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
RC19xxx 및 9QXL2001X의 드롭인 대체품인 LMKDB1xxx 버퍼에 대해 자세히 알아보세요.
DATA CENTERS AND ENTERPRISE COMPUTING
고성능, PCIe 호환 클록으로 데이터 센터 업그레이드
고성능, PCIe 호환 클록으로 데이터 센터 업그레이드
TI 버퍼 제품군은 낮은 추가 지터와 전파 지연을 제공해 인공 지능과 클라우드 컴퓨팅의 증가하는 수요를 충족시키는 안정성과 성능 표준을 수립합니다.
장점:
- 다양한 서버 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
- 2~20개의 출력을 지원하는 PCIe(주변장치 구성 요소 상호 연결) 1.0~6.0 호환 팬아웃 버퍼가 탑재되었습니다.
- 통합 85Ω 및 100Ω 출력 임피던스를 통해 다양한 전원 투입 시퀀스를 지원합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
하드웨어 개발
- LMKDB1120EVM – PCIe Gen 1~Gen 6용 20출력 클록 버퍼용 LMKDB1120 평가 모듈
- LMKDB1108EVM – PCIe Gen 1~Gen 6용 8 출력 클록 버퍼용 LMKDB1108 평가 모듈
- LMKDB1202EVM – LMKDB1202 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
TELECOMMUNICATIONS
TI의 고성능 차동, 단일 종단 및 PCIe 6.0 팬아웃 버퍼로 스위치, 라우터, 광학 네트워크 및 고급 무선 인프라의 추가 지터 최소화
TI의 고성능 차동, 단일 종단 및 PCIe 6.0 팬아웃 버퍼로 스위치, 라우터, 광학 네트워크 및 고급 무선 인프라의 추가 지터 최소화
TI 클록 버퍼 통합 회로는 유무선 통신, 광대역 고정 회선 액세스 및 인프라 요구 사항에 부합합니다. 고속 데이터 무결성을 유지하기 위해 추가 지터를 최소화하며, LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL, LP-HCSL 출력 형식을 지원하고 PCIe 6.0 사양을 준수합니다.
장점:
- 1.8VCC에서 작동하여 전력 효율을 극대화하고 안정적인 성능을 보장하며 시스템 설계를 간소화합니다.
- 다양한 통신 플랫폼 에서 유연하게 신호를 분배할 수 있습니다.
- 정밀한 타이밍, 안정적인 신호 무결성을 실현합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- LMK1D1208 – 8채널 출력 LVDS 1.8V, 2.5V 및 3.3V 버퍼
- CDCLVP1212 – 저지터, 2입력 선택 가능 1:12 범용-To-LVPECL 버퍼
- LMK1C1104 – 4채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼
하드웨어 개발
- LMK1D1208EVM – LMK1D1208 저지터 2:8 LVDS 팬 아웃 버퍼용 평가 모듈
- LMK1C1104EVM – LMK1C1104 저지터 1:4 LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
SPACE
TI의 방사능 저항, 고안정성 클록 제품 및 리소스로 우주 항공 등급 인증을 더 빠르게 획득하세요
TI의 방사능 저항, 고안정성 클록 제품 및 리소스로 우주 항공 등급 인증을 더 빠르게 획득하세요
TI의 우주 항공 및 저지구 궤도 미션용 방사능 저항 클록 버퍼링 및 클록 분배 제품을 이용하면 미션 크리티컬 디자인 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 추가 지터가 매우 낮고 잡음 플로어가 낮아 채널 수가 많은 전자식 스캔 위상 배열의 클록 신호 저하를 최소화해 줍니다.
- 합동 전자 장치 엔지니어링 협의회의 JESD204 시스템 레퍼런스에 따라 데이터-컨버터 동기화를 최대 12.8GHz 클록 속도까지 지원합니다.
- 채널 간 스큐와 스큐 드리프트가 적어 클록 리시버 간 위상 오류를 최소화합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- LMX1860-SEP – SYSREF 지원(JESD204B/C) 및 FPGA 클록이 포함된 방사능 내성 300MHz~15GHz, 1:4 RF 버퍼
- CDCLVP111-SP – 선택 가능한 입력 클록 드라이버를 지원하는 방사능 저항 QML-V, 1:10 고속 클록 버퍼
AUTOMOTIVE
TI의 LVCMOS 및 PCIe 호환 버퍼를 사용해 필요한 클록 구성 요소 수를 줄여 ADAS 및 IVI 시스템 간소화
TI의 LVCMOS 및 PCIe 호환 버퍼를 사용해 필요한 클록 구성 요소 수를 줄여 ADAS 및 IVI 시스템 간소화
TI 버퍼 제품군은 신호 무결성 유지가 중요한 시스템 온 칩 환경에서 도메인 컨트롤러, 콕핏과 레이더 시스템을 최적화합니다.
장점:
- ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 및 IVI(차량 내 인포테인먼트) 부문에 적합한 출력 형식을 제공합니다.
- 레벨 변환 기능을 지원합니다.
- 2~20개의 출력을 지원하는 PCIe 1.0~6.0 호환 팬아웃 버퍼가 탑재되었습니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- LMK00804B-Q1 – 차량용, 1.5V~3.3V, 1~4 고성능 LVCMOS 팬아웃 버퍼 및 레벨 변환기
하드웨어 개발
- LMK00804B-Q1EVM – 4개 출력 저지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 보드