CSD96371Q5M
- 92% System Efficiency at 30A
- High Frequency Operation (Up To 2MHz)
- High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Low Power Loss 3.4W at 30A
- Ultra Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- 3.3V and 5V PWM Signal Compatible
- 3-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Pre-Bias Start-Up Protection
- Shoot Through Protection
- RoHS Compliant – Lead Free Terminal Plating Halogen Free
The CSD96371Q5M NexFET Power Stage has an optimized design for use in a high power high density Synchronous Buck converter. This product integrates the gate driver IC and Power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high current, high efficiency, and high speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | Synchronous Buck NexFET Power Stage - CSD96371Q5M datasheet | 2012. 12. 5 | ||
| 선택 가이드 | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018. 6. 25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |