DLPC3421ZVB

활성

DLP160CP(0.16nHD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 | ZVB | 176 | 0 to 70

다음과 동일: DLPC3421ZVB.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168Hrs
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 NFBGA (ZVB) | 176
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 260 | BULK

DLPC3421의 주요 특징

  • Display controller for DLP160CP DMD
  • Two supported modes:
    • nHD mode configuration
      • Display 640×360 pixels on-screen
      • Input frame rates up to 360Hz
      • Supports input resolutions up to WVGA
    • HD mode configuration
      • Display 1280×720 pixels on-screen
      • Input frame rates up to 60Hz
      • Supports input resolutions up to HD
  • Pixel data processing:
    • Content adaptive illumination control (CAIC)
    • Local area brightness boost (LABB)
    • 1D Keystone correction
    • Color coordinate adjustment
    • Active power management processing
    • Programmable degamma
    • Color space conversion
    • 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
  • 24-bit, input pixel interface support:
    • Parallel interface protocols
    • Pixel clock up to 155MHz
    • Multiple input pixel data format options
    • FPD-Link through FPGA in HD Mode
  • MIPI DSI (display serial interface) type 3:
    • 1–4 lanes, up to 470Mbps lane speed
  • External flash support
  • Auto DMD parking at power down
  • Embedded frame memory (eDRAM)
  • System features:
    • I2C device control
    • Programmable splash screens
    • Programmable LED current control
    • Display image rotation
  • Pair with DLPA2000, DLPA2005, and DLPA3000 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver

DLPC3421에 대한 설명

The DLPC3421 digital controller, part of the DLP160CP chipset, enables operation of the DLP160CP digital micromirror device (DMD). The DLPC3421 controller provides a convenient, multifunctional interface between user electronics and the DMD, enabling small form factor and low power display applications.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기