196-pin (ABB) package image

DS125DF1610FBE/NOPB 활성

9.8~12.5Gbps 16채널 리타이머

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS125DF1610FB/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 126 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-4-245C-72 HR
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
패키지 | 핀 FCBGA (ABB) | 196
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 126 | JEDEC TRAY (5+1)

DS125DF1610의 주요 특징

  • Pin-Compatible Family
    • DS150DF1610: 12.5 to 15 G
    • DS125DF1610: 9.8 to 12.5 G
    • DS110DF1610: 8.5 to 11.3 G
  • 4x4 Analog Cross Point Switch for Each Quad
  • Fully Adaptive CTLE
  • Self tuning DFE, with Optional Continuous Adaption
  • Configurable VGA
  • Adjustable Transmit VOD
  • Adjustable 3-tap Transmit FIR Filter
  • On-chip AC Coupling on Receive Inputs
  • Locks to Half/Quarter/Eighth Data Rates for Legacy Support
  • On-chip Eye Monitor(EOM), PRBS Checker, Pattern Generator
  • Supports JTAG Boundary Scan
  • Programmable Output Polarity Inversion
  • Input Signal Detection, CDR Lock Detection
  • Single 2.5 V ±5% Power Supply
  • SMBus Based Register Configuration
  • Optional EEPROM Configuration
  • 15 mm × 15 mm, 196-pin FCBGA Package
  • Operating Temp Range : –40°C to +85°C

DS125DF1610에 대한 설명

The DS125DF1610 is a sixteen-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning features. The device includes a fully adaptive Continuous Time Linear Equalizer (CTLE), Decision Feedback Equalizer (DFE), clock and data recovery (CDR), and a transmit FIR filter to enhance the reach and robustness over long, lossy, crosstalk impaired high speed serial links to achieve BER < 1×10-15.

Each channel of the DS125DF1610 independently locks to serial data at 9.8 to 12.5 Gbps and the divide by 2, 4 and 8 sub-multiples. A simple external oscillator (±100ppm) that is synchronous or asynchronous with the incoming data stream is used as a reference clock. Integrated 4x4 cross point switches allow for full non-blocking routing or broadcasting within each quad of the DS125DF1610.

Programmable transmit FIR filter offers control of the pre-cursor, main tap and post-cursor for transmit equalization. The fully adaptive receive equalization (CTLE and DFE) enables longer distance transmission in lossy copper interconnects and backplanes with multiple connectors.

A non-disruptive mission mode eye-monitor feature allows link monitoring internal to the receiver. The built-in PRBS generator and checker compliment the internal diagnostic features to complete standalone BERT measurements. Built-in JTAG enables manufacturing tests.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS125DF1610FB/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 126 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.