5962-9231701M3A Pi-Bus 트랜시버 | FK | 28 | -55 to 125 package image

5962-9231701M3A 마지막 구매

Pi-Bus 트랜시버

마지막 구매 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 LCCC (FK) | 28
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | JEDEC TRAY (5+1)

DS1776QML의 주요 특징

  • Similar to BTL
  • Low Power ICCL = 41 mA max
  • B Output Controlled Ramp Rate
  • B input Noise Immunity, Typically 4 ns
  • Pin and Function Compatible with Signetics 54F776

All trademarks are the property of their respective owners.

DS1776QML에 대한 설명

The DS1776 is an octal PI-bus Transceiver. The A to B path is latched. B outputs are open collector with series Schottky diode, ensuring minimum B output loading. B outputs also have ramped rise and fall times (2.5 ns typical), ensuring minimum PI-bus ringing. B inputs have glitch rejection circuitry, 4 ns typical.

Designed using Texas Instruments’s Bi-CMOS process for both low operating and disabled power. AC performance is optimized for the PI-Bus inter-operability requirements.

The DS1776 is an octal latched transceiver and is intended to provide the electrical interface to a high performance wired-or bus. This bus has a loaded characteristic impedance range of 20Ω to 50Ω and is terminated on each end with a 30Ω to 40Ω resistor.

The DS1776 is an octal bidirectional transceiver with open collector B and TRI-STATE A port output drivers. A latch function is provided for the A port signals. The B port output driver is designed to sink 100 mA from 2V and features a controlled linear ramp to minimize crosstalk and ringing on the bus.

A separate high level control voltage (VX) is provided to prevent the A side output high level from exceeding future high density processor supply voltage levels. For 5V systems, VX is tied to VCC.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.