ISO6440FDFPR

활성

250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 | DFP | 16 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SSOP (DFP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO6440의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid IEC 61508 system design
  • Up to 150Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier:
    • High lifetime at up to 1061VRMS and 1500VDC working voltage
    • Up to 5000VRMS isolation rating
    • Up to 10.4kV surge capability
    • Up to ±200kV/µs minimum CMTI
    • Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
  • Supply range: 2.25V to 5.5V
  • Overvoltage Tolerant Inputs
  • Default output high (ISO644x) and low (ISO644xF) options
  • Low propagation delay: 10ns maximum at 5V, 12ns maximum at 3.3V
  • Supports SPI up to: 25MHz at 5V, 20.8MHz at 3.3V
  • Low pulse width distortion: 1.8ns maximum at 5V, 2.2ns maximum at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Small Footprint Packages:
    • Wide-SSOP (DFP-16) Package
    • SSOP (DBQ-16) Package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.