LAUNCHXL-F280039C의 주요 특징
하드웨어 구성 요소
- TMS320F280039C: FPU 및 TMU가 포함된 120MHz C28x CPU, 120MHz CLA, CLB, 384KB 플래시, 3x 12bit ADC, 16x PWM 채널, CAN(DCAN), CANFD(MCAN) 2x 인코더 모듈(eQEP), FSI, UART 등
- 실시간 디버그 및 플래시 프로그래밍을 위한 온보드 XDS110 디버그 프로브
- BoosterPack 에코시스템을 이용하는 100핀 LaunchPad
- 실시간 디버그 및 플래시 프로그램을 위한 전력 도메인 분리
- 표준 CAN(DCAN) 및 CAN-FD(MCAN)을 모두 지원하는 온보드 CAN 트랜시버 및 커넥터
- 인코더 인터페이스(eQEP) 커넥터 2개
- FSI 인터페이스 커넥터
- 하드웨어 파일은 아래 설계 파일 섹션에서 제공됩니다
소프트웨어 리소스(무료 다운로드)
- TI Code Composer Studio - TI 마이크로컨트롤러 및 임베디드 프로세서를 위한 IDE(통합 개발 환경)
- SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000Ware SDK - 낮은 수준의 장치 드라이버, 고도로 최적화된 라이브러리, 예제 및 유틸리티. SDK에는 pinmux의 간편한 구성에 사용되는 SysConfig 도구와 CLB(구성 가능한 논리 블록)도 포함되어 있습니다
- MotorControl SDK - 다양한 3상 모터 제어 시스템을 위한 모터 제어 시스템 개발.
- DigitalPower SDK - 다양한 AC-DC, DC-DC 및 DC-AC 전력 공급 애플리케이션을 위한 디지털 전력 시스템 개발.
- MathWorks MATLAB & Simulink 예제 모델에는 다음이 포함됩니다.
권장 BoosterPack™ 플러그인 모듈
- BOOSTXL-3PHGANINV - 션트 기반 인라인 모터 위상 전류를 감지하는 평가 모듈이 포함된 48V 3상 인버터
- BOOSTXL-DRV8323Rx
- BOOSTXL-DRV8323RS - 벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스) 평가 모듈이 포함된 3상 스마트 게이트 드라이버
- BOOSTXL-DRV8323RH - 벅, 션트 증폭기가 포함된 3상 스마트 게이트 드라이버(하드웨어 인터페이스)
- BOOSTXL-BUCKCONV - 디지털 전력 벅 컨버터 BoosterPack 플러그인 모듈
- BOOSTXL-POSMGR - C2000 DesignDRIVE 위치 관리자 BoosterPack 플러그인 모듈
- DRV8316REVM -3상 PWM 모터 드라이버 평가 모듈
- DRV8353RS-EVM - 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈
LAUNCHXL-F280039C에 대한 설명
LAUNCHXL-F280039C는 TI C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈 TMS320F28003x 장치용 저비용 개발 보드입니다. 초기 평가 및 프로토타이핑에 적합하며, 귀사의 다음 애플리케이션 개발을 위한 표준화되고 사용이 간편한 플랫폼을 제공합니다. 이 확장 버전 LaunchPad™ 개발 키트는 개발을 위해 추가 핀을 제공하고 2개의 BoosterPack™ 플러그인 모듈 연결을 지원합니다. 방대한 TI MCU LaunchPad 에코시스템의 일부로, 광범위한 플러그인 모듈과 상호 호환됩니다.