LP2981-30DBVT

활성

활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP2981-30DBVT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

LP2981-30DBVR 활성 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터 | DBV | 5 | -40 to 125 Better power-supply rejection ratio (PSRR)

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2981-30DBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 LP2981 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP2981의 주요 특징

  • Input voltage (VIN) range:
    • Legacy chip: 2.2V to 16V
    • New chip: 2.5V to 16V
  • Output voltage (VOUT) range: 1.2V to 5.0V
  • Output voltage (VOUT) accuracy:
    • ±0.75% for A-grade legacy chip
    • ±1.25% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip (A-grade and standard grade)
  • Output Voltage (VOUT) accuracy over load, and temperature: ±1% (new chip)
  • Output current: Up to 100mA
  • Low IQ (new chip): 69µA at ILOAD = 0mA
  • Low IQ (new chip): 620µA at ILOAD = 100mA
  • Shutdown current over temperature:
    • < 1µA (legacy chip)
    • ≤ 1.75µA (new chip)
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 75dB at 1kHz, 45dB at 1MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

LP2981에 대한 설명

The LP2981 and LP2981A (LP2981x) are fixed-output, low-dropout (LDO) voltage regulators supporting an input voltage range from 2.5V to 16V (for new chip only) and up to 100mA of load current. The LP2981x support an output range of 1.2V to 5.0V (new chip).

Additionally, the LP2981x (new chip) has a ±1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance is 75dB at 1kHz and 45dB at 1MHz to help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

In the new chip, the internal soft-start mechanism reduces inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2981-30DBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.