LP3907TL-JSXS/NOPB

구형

LP3907 듀얼 1A 및 600mA 벅 컨버터 및 듀얼 300mA LDO(I2C 인터페이스 포함) | YZR | 25 | -40 to 85

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LP3907 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 25
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP3907의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
  • 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
  • High-Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
  • Precision Internal Reference
  • Thermal Overload Protection
  • Current Overload Protection
  • Software Programmable Regulators
  • External Power-On-Reset Function for Buck1 and Buck2 (Power Good with Delay Function)
  • Undervoltage Lockout Detector to Monitor Input Supply Voltage
  • Step-Down DC-DC Converters (Buck)
    • Programmable VOUT from:
      • Buck1 : 0.8 V–2 V at 1 A
      • Buck2 : 1 V–3.5 V at 600 mA
    • Up to 96% Efficiency
    • 2.1-MHz PWM Switching Frequency
    • PWM-to-PFM Automatic Mode Change
      Under Low Loads
    • ±3% Output Voltage Accuracy
    • Automatic Soft Start
  • Linear Regulators (LDO)
    • Programmable VOUT of 1 V to 3.5 V
      (except JJ11, FX6W, and JX6X options)
    • 300-mA Output Current
    • 30-mV (typical) Dropout
    • Create a Custom Design Using the LP3907 With the WEBENCH® Power Designer

LP3907에 대한 설명

The LP3907 device is a multi-function, programmable power management unit (PMU) optimized for low-power FPGAs, microprocessors, and DSPs. This device integrates two highly efficient 1-A, 600-mA step-down DC-DC converters with dynamic voltage scaling (DVS), two 300-mA linear regulators, and a 400-kHz I2C interface to allow a host controller access to the internal control registers of the device. The LP3907 additionally features programmable power-on sequencing.

Features include programmable power-on sequencing, communication control (I2C), dynamic voltage scaling, overcurrent protection, Power Good, synchronous rectification, thermal shutdown, and undervoltage lockout. For applications requiring light loads, the high-efficiency synchronous switching buck regulators enter PFM mode and operate with reduced switching frequency and supply current to maintain high efficiency at very light loads.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기