LP3921SQ/NOPB

새 설계에 권장하지 않음

Boomer 오디오 증폭기가 통합된 배터리 충전기 관리 및 레귤레이터 유닛 | RTV | 32 | -40 to 85

다음과 동일: LP3921SQ/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3921SQE/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LP3921SQX/NOPB 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 LP3921 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTV) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP3921의 주요 특징

  • Charger
    • DC Adapter or USB Input
    • Thermally Regulated Charge Current
    • Under Voltage Lockout
    • 50 to 950 mA Programmable Charge Current
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • Thermal Shutdown
  • I2C-Compatible Interface for Controlling Charger, LDO Outputs and Enabling Audio Output
  • LDO's 7 Low-Noise LDO’s
    • 2 x 300 mA
    • 3 x 150 mA
    • 2 x 80 mA
    2% (typ.) Output Voltage Accuracy on LDO's
  • Audio
    • Fully Differential Amplification
    • Ability to Drive Capacitive Loads up to 100 pF
    • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
  • Space-Efficient 32-pin 5 x 5 mm WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3921에 대한 설명

The LP3921 is a fully integrated charger and multi-regulator unit with a fully differential Boomer audio power amplifier designed for CDMA cellular phones. The LP3921 has a high-speed serial interface which allows for the integration and control of a Li-Ion battery charger, 7 low-noise low-dropout (LDO) voltage regulators and a Boomer audio amplifier.

The Li-Ion charger integrates a power FET, reverse current blocking diode, sense resistor with current monitor output, and requires only a few external components. Charging is thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature.

LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The Boomer Audio Amplifier is capable of delivering 1.1 watts of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N). Boomer Audio Power Amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The Boomer Audio Amplifier does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption and part count is the primary requirement. The Boomer Audio Amplifier contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises during turn-on and turn-off transitions.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3921SQE/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LP3921SQX/NOPB 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.