LP5569RTWRG4

활성

엔진 제어 및 충전 펌프를 갖춘 9채널 I2C RGB LED 드라이버 | RTW | 24 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP5569RTWRG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5569의 주요 특징

LP5569에 대한 설명

The LP5569 device is a programmable, easy-to-use 9-channel I2C LED driver designed to produce lighting effects for various applications. The LED driver is equipped with an internal SRAM memory for user-programmed sequences and three programmable LED engines, which allow operation without processor control. Autonomous operation reduces system power consumption when the processor is put in sleep mode.

A high-efficiency charge pump enables the driving of LEDs with high VF, even with 2.5-V input voltage. The LP5569 LED driver maintains good efficiency over a wide operational voltage range by autonomously selecting the best charge-pump gain based on LED forward voltage requirements.

The LP5569 device enters power-save mode when LEDs are not active, lowering idle-current consumption considerably. A flexible digital interface allows the connection of up to eight LP5569 devices with a unique I2C slave address for each device in the same system, which supports synchronization of the lighting effects among all devices.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.