LP5816
- Operating voltage range
- VCC range: 2.5V to 5.5V
- Logic pins compatible with 1.8V, 3.3V, and 5V
- Output voltage up to 5.5V
- 4 constant current sinks with high precision
- 0.1mA to 51mA per channel
- Channel-to-channel error: ±3% (maximum)
- Ultra-low headroom voltage: 135mV (maximum) at 25.5mA; 275mV (maximum) at 51mA
- Ultra-low power consumption
- Shutdown: ISD = 0.1µA (typical)
- Standby: ISTB = 22µA (typical)
- Active:
- INOR = 0.15mA (typical) when disable output channel
- INOR = 0.23mA (typical) when LED current = 25.5mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5mA or 51mA
- Individual 8-bits Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 23kHz
- Individual 8-bits PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- 400kHz (maximum) I2C interface
- ESD: 4kV HBM, 1.5kV CDM
- Package
- 2.1mm × 1.6mm SOT583-8 with 0.5mm pitch
- 1.4mm × 0.7mm DSBGA-8 with 0.35mm pitch
- –40°C to 125°C operating temperature range
The LP5816 is a 4-channel RGBW LED driver. The device has ultra-low operation current with 0.1µA (typical) in shutdown mode, 0.1mA (typical) when enable device and 0.2mA (typical) when illuminate LEDs.
Both analog dimming and PWM dimming methods are adopted to achieve powerful dimming performance. The output current of each LED can be adjusted with 256 steps from 0.1mA to 25.5mA or 0.2mA to 51mA. The 8-bits PWM generator enables smooth and audible-noise-free dimming control for LED brightness.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LP5816 4-channel -Channel I2 C Interface RGBW LED Driver datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 9. 15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LP5814DRLEVM — LP5814 평가 모듈
LP5814 EVM(평가 모듈)은 LP5814 4채널 LED 드라이버의 기능을 보여줍니다. LP581x_Ruka GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통해 모든 제품군 장치 LP5814/4I/5/6/7을 제어하기 위해 제공됩니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 모듈(EVM)용 GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
LP581x_RUKA Graphical User Interface
소프트웨어 코덱
LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver
Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.