홈 전력 관리 LED 드라이버 LED 디스플레이 드라이버

LP5899

활성

제품 상세 정보

Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • Operating voltage VCC range: 2.5V to 5.5V
  • SPI peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Support multiple peripherals with one controller
  • Continuous Clock Serial Interface (CCSI) controller and peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • SPI communication loss detection
    • CRC for SPI communication
    • CCSI data integrity
  • Data ready interrupt for availability of data
  • Operating voltage VCC range: 2.5V to 5.5V
  • SPI peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Support multiple peripherals with one controller
  • Continuous Clock Serial Interface (CCSI) controller and peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • SPI communication loss detection
    • CRC for SPI communication
    • CCSI data integrity
  • Data ready interrupt for availability of data

The LP5899 SPI-compatible connectivity enables the LP589x device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the LP589x device family. Jitter can be added to the continuous clock for EMI enhancement. The transmitted data is aligned to the continuous clock to maintain the timing requirements of the CCSI interface.

LP5899 incorporates reporting of faults in both the LP589x daisy chain and LP5899 internal. Data transmission of register and VSYNC commands to the LP589x daisy chain is CRC protected by LP5899. In addition, the data line is guarded by LP5899 for stuck-at faults.

The LP5899 SPI-compatible connectivity enables the LP589x device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the LP589x device family. Jitter can be added to the continuous clock for EMI enhancement. The transmitted data is aligned to the continuous clock to maintain the timing requirements of the CCSI interface.

LP5899 incorporates reporting of faults in both the LP589x daisy chain and LP5899 internal. Data transmission of register and VSYNC commands to the LP589x daisy chain is CRC protected by LP5899. In addition, the data line is guarded by LP5899 for stuck-at faults.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 LP5899 SPI-Compatible Connectivity for LP589x Device Family datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2025. 10. 31
인증서 LP5899DYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 10. 22
사용 설명서 LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 6

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LP5899DYYEVM — LP5899 평가 모듈

LP5899 SPI 호환 연결 평가 모듈(EVM)은 표준 SPI 컨트롤러를 사용하여 LP589x 장치 제품군을 제어할 수 있습니다. 이 장치는 내부 오실레이터를 갖추고 있어 LP589x 장치 제품군에 필요한 연속 클록을 생성합니다. EMI 향상을 위해 연속 클록에 지터를 추가할 수 있습니다. 전송된 데이터는 CCSI 인터페이스의 타이밍 요구 사항을 유지하기 위해 연속 클록에 정렬됩니다. LP5899에는 LP589x 데이지 체인과 LP5899 내부 고장 보고가 통합되어 있습니다. 레지스터 및 VSYNC 명령의 LP589x 데이지 (...)

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899 paired with LP5890 LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5890EVM.
지원되는 제품 및 하드웨어
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상