LP873347RHDR

활성

듀얼 고전류 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터 | RHD | 28 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP873347RHDR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP873347RHDT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHD) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP8733의 주요 특징

  • Device operating temperature range: –40°C to +125°C ambient temperature
  • Input voltage: 2.8 V to 5.5 V
  • Two high-efficiency step-down DC/DC converters:
    • Output voltage: 0.7 V to 3.36 V
    • Maximum output current 3 A per phase
    • Adding and shedding auto phase and force multi-phase operations in dual-phase configuration
    • Remote differential feedback voltage sensing in dual-phase configuration
    • Programmable output-voltage slew rate from 0.5 mV/µs to 10 mV/µs
    • 2-MHz switching frequency
    • Spread-spectrum mode and phase interleaving for EMI reduction
  • Two linear regulators:
    • Input voltage: 2.5 V to 5.5 V
    • Output voltage: 0.8 V to 3.3 V
    • Maximum output current 300 mA
  • Configurable general-purpose output signals (GPO, GPO2)
  • Interrupt function with programmable masking
  • Programmable power-good signal (PGOOD)
  • Output short-circuit and overload protection
  • Overtemperature warning and protection
  • Overvoltage protection (OVP) and undervoltage lockout (UVLO)
  • 28-pin, 5-mm × 5-mm VQFN package with wettable flanks

LP8733에 대한 설명

The LP8733xx is designed to meet the power management requirements in industrial applications. The device has two step-down DC/DC converters (which can be configured as a single dual-phase regulator or two single-phase regulators), two linear regulators, and two general-purpose digital-output signals. The device is controlled by an I2C-compatible serial interface and by an enable signal.

The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation together with the automatic phase adding/shedding gives high efficiency over a wide output-current range. The LP8733xx supports remote voltage sensing (differential in dual-phase configuration) to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load (POL), thus improving the accuracy of the output voltage. In addition, the switching clock can be forced to PWM mode and also synchronized to an external clock to minimize the disturbances.

The LP8733xx device supports programmable start-up and shutdown delays and sequences including GPO signals synchronized to the enable signal. During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and the in-rush current.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP873347RHDT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.