LSF0102DCTR

활성

듀얼 양방향 멀티 전압 레벨 변환기 | DCT | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LSF0102DCTR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SSOP (DCT) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LSF0102의 주요 특징

  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Supports up to 100MHz up translation and greater than 100MHz down translation at ≤ 30pF capacitive load and up To 40MHz up or down translation at 50pF capacitive load
  • Allows bidirectional voltage-level translation between
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • Low standby current
  • 5V tolerance I/O port to support TTL
  • Low RON provides less signal distortion
  • High-impedance I/O pins for EN = Low
  • Flow-through pinout for easy PCB trace routing
  • Latch-up performance >100mA per JESD 17
  • –40°C to 125°C operating temperature range

LSF0102에 대한 설명

The LSF family of devices supports bidirectional voltage translation without the need for DIR pin which minimizes system effort (for PMBus, I2C, SMBus, and so forth). The LSF family of devices supports up to 100MHz up translation and greater than 100MHz down translation at ≤ 30pF capacitive load and up to 40MHz up or down translation at 50pF capacitive load which allows the LSF family to support more consumer or telecom interfaces (MDIO or SDIO).

LSF family supports 5V tolerance on I/O port which makes it compatible with TTL levels in industrial and telecom applications. The LSF family is able to set up different voltage translation levels which makes it very flexible.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.