LSF0204DPWR

활성

오픈 드레인 및 푸시-풀용 4비트 양뱡향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터 | PW | 14 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LSF0204DPWR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LSF0204D의 주요 특징

  • Provides bidirectional voltage translation with no direction terminal
  • Supports up to 100-MHz up translation and greater than 100-MHz down translation at ≤ 30-pF capacitor load and up to 40-MHz up/down translation at 50-pF capacitor load
  • Supports Ioff, partial power-down mode (refer to Feature Description)
  • Allows bidirectional voltage level translation between
    • 0.8 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.2 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.8 V ↔ 2.5, 3.3, 5 V
    • 2.5 V ↔ 3.3, 5 V
    • 3.3 V ↔ 5 V
  • Low standby current
  • 5 V Tolerance I/O port to support TTL
  • Low Ron provides less signal distortion
  • High-impedance I/O terminals for EN = Low
  • Flow-through pinout for easy PCB trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD17
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)

LSF0204D에 대한 설명

The LSF family consists of bidirectional voltage level translators that operate from 0.8 V to 4.5 V (Vref_A) and 1.8 V to 5.5 V (Vref_B). This range allows for bidirectional voltage translations between 0.8 V and 5.0 V without the need for a direction terminal in open-drain or push-pull applications. The LSF family supports level translation applications with transmission speeds greater than 100 MHz for open-drain systems that utilize a 15-pF capacitance and 165-Ω pull-up resistor.

When the An or Bn port is LOW, the switch is in the ON-state and a low resistance connection exists between the An and Bn ports. The low Ron of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay and signal distortion. The voltage on the A or B side will be limited to Vref_A and can be pulled up to any level between Vref_A and 5 V. This functionality allows a seamless translation between higher and lower voltages selected by the user without the need for directional control.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.