MCF8329HS
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | MCF8329HS Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-Phase BLDC Gate Driver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 11. 9 | |
| 애플리케이션 노트 | Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 6. 9 | ||
| 사용 설명서 | MCF8329HS Tuning Guide | PDF | HTML | 2026. 4. 28 | ||
| 애플리케이션 노트 | How to Program I2C for MCx83xx Device Family | PDF | HTML | 2025. 3. 24 | ||
| 애플리케이션 노트 | MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure | PDF | HTML | 2025. 3. 13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 평가 모듈
MCF8329HSEVM을 사용하면 MCF8329HS 모터 드라이버의 성능을 평가할 수 있습니다. EVM 에는 마이크로 USB 커넥터에서 UART로 USB 통신을 변환하는 온보드 FTDI 칩이 포함되어 있습니다. 온보드 MSP430FR2355 MCU(마이크로컨트롤러)는 UART 통신을 제어 신호 또는 I2C 형식의 데이터로 변환하여 MCF8329HS 장치로 전송합니다. MCF8329HS IC의 다양한 기능 및 구성 가능한 장치별 설정을 평가하는 데 도움이 되는 여러 사용자 선택 가능한 점퍼, 저항, 커넥터 및 테스트 지점이 있습니다.
MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS - WQFN 패키지용 평가 모듈(RRY)
사용자는 MCF8329HSRRYEVM으로 32핀 WQFN 패키지의 MCF8329HS-Q1 모터 드라이버 성능을 평가할 수 있습니다. 평가 모듈(EVM)에는 마이크로 USB 커넥터에서 UART로 USB 통신을 변환하는 온보드 FTDI 칩이 포함되어 있습니다. 온보드 MSP430FR2355 MCU(마이크로컨트롤러)는 UART 통신을 제어 신호 또는 I2C 형식의 데이터로 변환하여 MCF8329HS-Q1으로 전송합니다. MCF8329HS-Q1 IC의 다양한 기능 및 구성 가능한 장치별 설정을 평가하는 데 도움이 되는 여러 사용자 선택 (...)
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Motor Studio는 브러시리스 DC(BLDC) 모터 드라이버의 튜닝 프로세스를 단순화하고 장치 평가 및 제품 개발 시간을 줄여주는 간편한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)입니다. GUI는 사용자가 빠르게 모터를 회전시키고 다양한 모터 작동 단계를 최적화하여 최고의 모터 성능, 안정적인 모터 시동 및 최소 잡음을 달성할 수 있게 해줍니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (REE) | 36 | Ultra Librarian |