제품 상세 정보

Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

The MMBZxxVCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

The MMBZxxVCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 MMBZxxVCL Dual Channel ESD Protection datasheet PDF | HTML 2025. 12. 12

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상