MSP430F5259IRGCT

활성

128KB 플래시, 32KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 1.8V 분할 레일 I/O를 지원하는 25MHz MCU | RGC | 64 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: MSP430F5259IRGCT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F5259IRGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

MSP430F5259의 주요 특징

  • Dual-supply voltage device
    • Primary supply (AVCC, DVCC)
      • Powered from external supply: 3.6 V down to 1.8 V
      • Up to 18 general-purpose I/Os with up to 8 external interrupts
    • Low-voltage interface supply (DVIO)
      • Powered from separate external supply: 1.62 V to 1.98 V
      • Up to 35 general-purpose I/Os with up to 16 external interrupts
      • Serial communications
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM): All system clocks active 290 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, flash program execution (typical) 150 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3): Real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 2.1 µA at 2.2 V, 2.3 µA at 3.0 V (typical) Low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.6 µA at 3.0 V (typical)
    • Off mode (LPM4): Full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup: 1.3 µA at 3.0 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5): 0.18 µA at 3.0 V (typical)
  • Wake up from standby mode in 3.5 µs (typical)
  • 16-bit RISC architecture, extended memory, up to 25-MHz system clock
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz watch crystals (XT1)
    • HF crystals up to 32 MHz (XT2)
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TA2, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Four universal serial communication interfaces
    • USCI_A0, A1, A2, A3 each support:
      • Enhanced UART with automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, B1, B2, B3 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 10-bit analog-to-digital converter (ADC) with internal reference, sample-and-hold
  • comparator
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature
  • Device Comparison Summarizes the available family members and packages

MSP430F5259에 대한 설명

Using an "always-on" ultra-low-power system controller can significantly reduce power consumption on portable devices like handsets and tablets. These controllers can act as sensor hubs and monitor user stimuli (for example, reading inertial sensors or touch sensors) and vital system parameters like battery health and temperature, while power-hungry application processors and touch screen controllers are turned off. The microcontroller can then "wake up" the system based on a user input or on a fault condition that requires CPU intervention.

The MSP430F525x series is the latest addition to the 1.8-V split-rail I/O portfolio (previously only available on MSP430F522x) and is specifically designed for "always-on" system controller applications. 1.8-V I/O allows for seamless interface to application processors and other devices without the need for external level translation, while the primary supply to the MCU can be on a higher voltage rail.

Compared to the MSP430F522x, the MSP430F525x provides up to four times more RAM (32KB) and double the serial interfaces (four USCI_A and four USCI_B). The MSP430F525x also features four 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC, a hardware multiplier, DMA, a comparator, and an RTC module with alarm capabilities. The MSP430F525x consumes 290 µA/MHz (typical) in active mode running from flash memory, and it consumes 1.6 µA (typical) in standby mode (LPM3). The MSP430F525x can switch to active mode in 3.5 µs (typical), which makes it a great fit for "always-on" low-power applications.

Key benefits of the MSP430F525x are as follows:

  • Up to 32KB of RAM allows complex sensor hub algorithms and high levels of aggregation such as keyboard control and power management.
  • Four USCI_A and four USCI_B modules allow for eight concurrent dedicated hardware serial interfaces (for example, four I2C and four SPI) for fast and robust communication to sensors or peripheral devices.
  • Up to 35 I/Os that can be used in the 1.8-V voltage rail.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide . For design guidelines, see Designing With MSP430F522x and MSP430F521x Devices .

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F5259IRGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기