PCM3052ARTF

활성

마이크 증폭기, 바이어스, 멀티플렉서 및 PGA를 지원하는 24비트 스테레오 오디오 코덱 | RTF | 32 | -40 to 85

다음과 동일: PCM3052ARTF.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

PCM3070IRHBT 활성 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱 | RHB | 32 | -40 to 85
PCM3070IRHBR 활성 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱 | RHB | 32 | -40 to 85

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3052ARTFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 PCM3052A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFNP (RTF) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)

PCM3052A의 주요 특징

  • Microphone Amplifier and Bias
    • Monaural Microphone Amplifier: 34-dB Gain at Differential Input
    • Microphone Bias: 1 mA at 3.75 V
  • Multiplexer and PGA
    • Multiplex of Stereo Single-Ended Line Inputs and Monaural Microphone Amplifier
    • 0.1 Vrms to 1.5 Vrms Full-Scale Input Range
    • 22-k Input Resistance at 0.1-Vrms Input
    • 20 dB to -4 dB/range, 1 dB/step PGA
  • Reference Output: ±10 mA at 2.5 V
  • 24-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Stereo ADC:
    • Full-Scale Input: 3 Vp-p
    • Antialiasing Filter Included
    • 1/64 Decimation Filter:
        Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
        Stop-Band Attenuation: -65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.91 Hz at fS = 48 kHz
    • High Performance:
        THD+N: -94 dB (Typical)
        SNR: 101 dB (Typical)
        Dynamic Range: 101 dB (Typical)
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output: 4 Vp-p
    • Analog Low-Pass Filter Included
    • ×8 Oversampling Digital Filter:
        Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
        Stop-Band Attenuation: -50 dB
    • High Performance:
        THD+N: -97 dB (Typical)
        SNR: 105 dB (Typical
        Dynamic Range: 104 dB (Typical)
  • S/PDIF Output for DAC Digital Input
  • Multiple Functions With I2C Interface:
    • Digital De-Emphasis: 32-, 44.1-, 48-kHz
    • Zipper-Noise-Free Digital Attenuation and Soft Mute for DAC
    • HPF Bypass Control for ADC
    • S/PDIF Output Control
    • Power Down: ADC/DAC Independently
  • External Power-Down Pin:
    • ADC/DAC Simultaneously
  • Audio Data Format: 24-Bit I2S Only
  • Sampling Rate:
    • 16-96 kHz for Both ADC and DAC
  • System Clock: 256 fS Only
  • Dual Power Supplies:
    • 5 V for Analog and 3.3 V for Digital
  • Package: VQFN-32

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners.

PCM3052A에 대한 설명

The PCM3052A is a low-cost, single-chip, 24-bit stereo audio codec (ADC and DAC) with single-ended analog voltage input and output. It also has an analog front end consisting of a 34-dB microphone amplifier, microphone bias generator, 2 stereo multiplexers, and a wide-range PGA. Analog- to-digital converters (ADCs) employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. On the other hand, digital-to-analog converters (DACs) employ modulation with 64- and 128-times oversampling. ADCs include a digital decimation filter with a high-pass filter, and DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. The PCM3052A has many functions which are controlled using the I2C interface: DAC digital de-emphasis, digital attenuation, soft mute etc. The PCM3052A also has an S/PDIF output pin for the DAC digital input. The power-down mode, which works on ADCs and DACs simultaneously, is provided by an external pin. The PCM3052A is suitable for a wide variety of cost-sensitive PC audio (recorder and player) applications where good performance is required. The PCM3052A is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 32-pin VQFN package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3052ARTFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.