REF3220AIDBVT1G4

활성

2.048 4ppm/°C, 100µA, 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF3220AIDBVT1G4.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF3220의 주요 특징

  • Excellent specified drift performance:
    • 7ppm/°C (maximum) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (maximum) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High output current: ±10mA
  • High accuracy: 0.01%
  • Low quiescent current: 110µA
  • Low dropout: 5mV

REF3220에 대한 설명

The REF32xx is a low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (130µA maximum) of the REF32xx makes the device an excellent choice for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range from –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.