REF3225AMDBVREP

새 설계에 권장하지 않음

EP(Enhanced Product) 4ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 직렬 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -55 to 125

다음과 동일: V62/07602-02XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 REF3225-EP 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF3225-EP의 주요 특징

  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (Max) at 0°C to 125°C
    • 20ppm/°C (Max) at –40°C to 125°C
    • 40ppm/°C (Max) at –55°C to 125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100 µA
  • Low Dropout: 5 mV

SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS

  • Controlled Baseline
  • One Assembly/Test Site
  • One Fabrication Site
  • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
  • Extended Product Life Cycle
  • Extended Product-Change Notification
  • Product Traceability

REF3225-EP에 대한 설명

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120 µA max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with most capacitive loads.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5 mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.