REF3312AIRSERG4

활성

30ppmC 드리프트, 3.9uA, 3핀 SOT-23, 3핀 SC70, 8핀 UQFN 전압 레퍼런스 | RSE | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF3312AIRSERG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 null | null
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

REF33의 주요 특징

  • Microsize packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low supply current: 3.9µA (typical)
  • Extremely low dropout voltage: 110mV (typical)
  • High output current: ±5mA
  • Low temperature drift: 30ppm/°C (maximum)
  • High initial accuracy: ±0.15% (maximum)
  • 0.1Hz to 10Hz noise: 35µVPP (REF3312)
  • Voltage options: 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V

REF33에 대한 설명

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5mm × 1.5mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5µA maximum) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.