REF3430IDBVR

활성

3V, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF3430IDBVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 null | null
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF34의 주요 특징

  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient: 6ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output current: ±10mA
  • Low quiescent current: 95µA (maximum)
  • Ultra-low zero load dropout voltage: 100mV (maximum)
  • Wide input voltage: 12V
  • Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.8µVp-p/V
  • Excellent long-term stability 25ppm/1000hrs
  • Multiple small footprint 6-pin SOT-23 package pinouts: REF34xx and REF34xxT

REF34에 대한 설명

The REF34xx device is a low temperature drift (6ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95µA. This device also offers very low output noise of 3.8µVp-p /V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x, ADR34xx and LT1790 (REF34xxT, no EN pin). The REF34xx family is compatible to most of the ADC and DAC such as ADS1287, DAC8802 and ADS1112.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95µA) benefit portable and battery-powered applications.

REF34xx is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.