REF3433MDBVTEP

활성

향상된 제품, 3.3V, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: V62/18622-04XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF3433-EP의 주요 특징

  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient: 10 ppm/°C (maximum)
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Small footprint 6-pin SOT-23 package
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Supports defense, aerospace, and medical applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly/test site
    • One fabrication site
    • Available extended (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability

REF3433-EP에 대한 설명

The REF34xx-EP device is a low temperature drift
(10 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p/V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx-EP offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x and ADR34xx. The REF34xx-EP family is compatible to most ADC and DAC.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. The small size and low operating current of the devices (95 µA) can benefit portable and battery-powered applications.

REF34xx-EP is specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기