REF35409QDBVR

활성

650nA 정동작 전류, 12ppm/°C 드리프트, 초저전력 정밀 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF35409QDBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF35의 주요 특징

  • Ultra-low quiescent current:
    • 650nA (typical)
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient (maximum):
    • 12ppm/°C (−40°C to 105°C, SOT23 package)
    • 10ppm/°C (−40°C to 85°C, WCSP package)
  • Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.3ppmP-P
  • NR pin to reduce noise
  • EN pin to reduce shutdown current consumption
  • Long-term stability: 40ppm at 1k hour
  • Thermal hysteresis: 70ppm
  • Operating temperature range: −55°C to +125°C
  • Output current: +10mA, −5mA
  • Input voltage: VREF + VDO to 6V
  • Output voltage options:
    • 1.024V, 1.2V, 1.25V, 1.6V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Small footprint 6-pin SOT−23 package
  • Smallest footprint 4-pin WCSP package

REF35에 대한 설명

The REF35 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35 family features ±0.05% initial accuracy with 650nA typical power consumption. The temperature coefficient (12ppm/°C) and long-term stability (40ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of portable and low current applications.

The REF35 supplies up to 10mA current with 3.3ppmp-p noise and 20ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.

The family is specified for operation from –40°C to 105°C and is functional over –55°C to 125°C. The wide temperature is suited for industrial applications.

REF35 is available in wide output voltage variants starting from 1.024V to 5.0V. The device is offered in a space-saving, 6-pin SOT-23 and 4-pin WCSP package options. Contact your local TI sales representative for available voltage and package options.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.