REF4132A40DBVR

활성

12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF4132A40DBVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF4132의 주요 특징

  • Voltage options: 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Low temperature coefficient :
    • A grade: 12 ppm/°C (maximum)
    • B grade: 30 ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 100 µA (maximum)
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 15 µVPP/V
  • Excellent long-term stability 30 ppm/1000 hrs
  • Small footprint 5-pin SOT-23 package

REF4132에 대한 설명

The REF4132 device is a low temperature drift
(12 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 100µA. This device also offers very low output noise of 15 µVp-p/V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. Packaged in the same SOT-23-5 package, REF4132 offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for LM4128 and LM4132.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (100 µA) can benefit portable and battery-powered applications.

REF4132 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.