REF5020AID

활성

저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스 | D | 8 | -40 to 125

다음과 동일: REF5020AID.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF5020AIDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

REF50의 주요 특징

  • Low temperature drift (maximum):
    • Enhanced-grade (new): 2.5ppm/°C
    • High-grade: 3ppm/°C
    • Standard-grade: 8ppm/°C
  • High accuracy (maximum):
    • Enhanced-grade: 0.025%
    • High-grade: 0.05%
    • Standard-grade: 0.1%
  • Low noise:
    • Enhanced-grade: 0.5µVPP/V
    • High/standard-grade: 3µVPP/V
  • Excellent long-term stability:
    • 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
    • 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
  • Wide input voltage support:
    • Enhanced-grade: 42V
    • High/standard-grade: 18V
  • High-output current: ±10mA
  • Temperature range: -40°C to 125°C

REF50에 대한 설명

The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. The references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.

Achieve excellent temperature drift (2.5ppm/°C) and high accuracy (0.025%) using proprietary design techniques. These features, combined with very low flicker noise (0.5µVPP/V), make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems. REF50 family is available in enhanced grade (REF50xxEI), high grade (REF50xxI), and standard grade (REF50xxAI). The reference voltages are offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages and are specified from –40°C to 125°C.

For detailed comparison across various grades, refer to .

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF5020AIDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.