REF5025SHKJ

활성

고온 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 전압 레퍼런스 | HKJ | 8 | -55 to 210

다음과 동일: REF5025SHKJ.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 CFP (HKJ) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 210
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

REF5025-HT의 주요 특징

  • Low Temperature Drift: 40 ppm/°C
  • Low Noise: 3 µVPP/V
  • High Output Current: ±7 mA
  • Low Temperature Drift: 5 ppm/°C (Maximum)
  • Available in Military (–55°C to +210°C) Temperature Range(1)
  • Extended Product Life Cycle
  • Extended Product-Change Notification
  • Product Traceability
  • APPLICATIONS
    • 16-Bit Data Acquisition Systems
    • ATE Equipment
    • Industrial Process Control
    • Medical Instrumentation
    • Optical Control Systems
    • Precision Instrumentation
    • Controlled Baseline
    • One Assembly and Test Site
    • One Fabrication Site

(1) Custom temperature ranges available
All other trademarks are the property of their respective owners

REF5025-HT에 대한 설명

The REF5025-HT is a low-noise, very low-drift, very high precision voltage references. This reference is capable of both sinking and sourcing, and is very robust with regard to line and load changes.

Excellent temperature drift and high accuracy are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF5025-HT suitable for use in high-precision data acquisition systems.

The device is offered in HKJ and HKQ packages, as well as Known-Good-Die (KGD) form, and is specified from –55°C to +210°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.