REF54500CFKHT

활성

0.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스 | FKH | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
REACH Affected
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 LCCC (FKH) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF54의 주요 특징

  • Low temperature drift coefficient:
    • 0.8ppm/°C maximum (C grade, 0°C to 70°C)
    • 1.5ppm/°C maximum (Q grade, –40°C to 125°C)
  • Low noise (0.1Hz to 10Hz):
    • 0.11ppmp-p with CNR = 100µF
    • 0.45ppmp-p with CNR = Open
  • High accuracy: ±0.02% maximum
  • Low quiescent current: 380µA maximum
  • Low long-term stability (1khr): 25ppm, SOIC
  • Low long-term stability (1khr): 3ppm, Ceramic
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18V
    • Output current: ±10mA
    • Voltage options: 2.5V, 3V, 4.096V, 4.5V, 5V
  • Fit for all design requirement:
    • Stable with 1µF to 100µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 100dB at 1kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C
    • Pin-to-pin to REF50xx family when TEMP pin is not used

REF54에 대한 설명

The REF54 is a family of high precision, low-drift, low current consumption series voltage reference devices. The REF54 family offers low temperature drift coefficient (0.8ppm/°C), low-noise (0.11ppmp-p) and high accuracy (±0.02%) while consuming 380µA current. The REF54 with low long-term drift (3ppm LCCC; 25ppm SOIC), excellent load and line regulation helps meet strict performance requirements of high precision applications. The device family is designed as a companion device for high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L11, ADS1285, and DAC11001B.

The REF54 family supports wide supply voltage rating of 18V. The REF54 device supports up to 10mA load current.

The REF54 is specified for the two temperature ranges, C grade is specified for from 0°C to 70°C and Q grade is specified for from –40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.