REF60
- Excellent temperature drift performance
- 5ppm/°C (maximum) from –40°C to +125°C
- Extremely low noise
- Total noise: 5µVRMS with 47µF capacitor
- 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3µVPP/V
- Integrated ADC drive buffer
- Low output impedance: < 50mΩ (0kHz to 200kHz)
- First sample precise to 18 bits with ADS8881
- Enables burst-mode DAQ systems
- Low supply current: 820µA
- Low shutdown current: 1µA
- High initial accuracy: ±0.05%
- Very-low noise and distortion
- Output current drive: ±4mA
- Programmable short-circuit current
- Verified to drive REF pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of wideband ΔΣ ADCs
The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. To support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are an excellent choice, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).
The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC128S102EVM — 12비트 8채널 SAR ADC(아날로그-디지털 컨버터) 평가 모듈
ADC128S102 평가 모듈(EVM)은 ADC128S102, 12비트, 8채널, 1MSPS, 직렬 인터페이스, 시스템 활동 보고서(SAR) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 작동과 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 사용자는 아날로그 입력을 소싱할 수 있으며 사용자 친화적인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 해당하는 출력 코드를 표시할 수 있습니다. 이 보드는 입력 구동 회로와 저항 분할기 입력을 위한 프로비저닝 기능을 포함하고 있습니다.
ADC128S102EVM 키트에는 EVM에 손쉽게 연결하고 통신할 수 있는 주변 기기 (...)
ADS127L01EVM — ADS127L01 평가 모듈
ADS127L01EVM은 ADS127L01을 위한 평가 보드입니다. ADS127L01은 최대 512kSPS의 데이터 속도를 지원하는 24비트, 델타-시그마 아날로그-디지털 컨버터(ADC)입니다. 이것은 우수한 DC 정확도와 뛰어난 AC 성능의 고유한 조합을 제공합니다. 고차 초퍼 안정화 모듈레이터는 대역 내 낮은 잡음으로 매우 낮은 드리프트를 달성합니다. 온보드 데시메이션 필터는 모듈레이터 및 대역 외 신호 잡음을 억제합니다. ADS127L01은 저지연 필터 외에도 리플이 ± 0.00004dB 미만의 여러 광대역 필터를 제공하고 (...)
ADS7066EVM-PDK — 8채널 250-kSPS, 16비트, 내부 레퍼런스 ADC의 ADS7066 성능 데모 키트
ADS7066 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS7066 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능 평가용 플랫폼입니다.
ADS7066EVM-PDK는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 포함된 전원 및 통신 카드를 제공하여 I/O 확장기로 8입력 채널 부품에 쉽게 연결할 수 있는 성능과 기능을 신속하게 평가할 수 있습니다.
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16비트 500kSPS 저전력 직렬 ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
ADS8332 평가 모듈(EVM) PDK(성능 데모 키트)는 ADS8332 SAR ADC(연속 근사 레지스터 아날로그-디지털 컨버터)의 성능 평가용 플랫폼입니다. ADS8332EVMV2-PDK에는 ADS8332EVMV2 보드, PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행하도록 하는 관련 컴퓨터 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18비트 1MSPS 직렬 인터페이스 SAR ADC 평가 모듈 V2 PDK
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK는 TI Precision Labs 비디오를 시청하면서 사용하여 SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터) 회로에 대한 심도 깊은 이해를 얻을 수 있는 실험 플랫폼입니다. EVM(평가 모듈) 플랫폼에는 PSIEVM(정밀 신호 인젝터 평가 모듈)에 쉽게 연결할 수 있는 공통 SAR ADC 회로를 위한 2개의 채널이 포함되어 있으며, 이를 통해 SAR ADC 구동을 위한 저왜곡, 저잡음 입력 신호를 제공할 수 있습니다. 세 번째 채널은 초저전력 ADC에서 서로 다른 처리량에 따른 전력 (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 전압 레퍼런스 평가 모듈
PSpice Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit
TINA-TI Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit (Rev. A)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |