SN54ALS04B

활성

제품 상세 정보

Technology family ALS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 4400 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 4400 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 Hex Inverters datasheet (Rev. B) 1994. 12. 1
* SMD SN54ALS04B SMD 5962-86843 2016. 6. 21

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​