8-pin (DGK) package image

SN65LVEP11DGK 활성

PECL/ECL 1:2 팬아웃 버퍼

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVEP11DGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
  • US ECCN: 5A991B1

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

SN65LVEP11의 주요 특징

  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 2.375 V to 3.8V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -2.375V to
      -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Support for Clock Frequencies > 3.0 GHz
  • 240 ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Q Output Will Default Low When Input Open or at VEE
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC10LVEP11, MC100LVEP11
  • LVDS Input Compatible

SN65LVEP11에 대한 설명

The SN65LVEP11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain known logic levels when the inputs are in an open condition. Single-ended clock input operation is limited to VCC ≥ 3 V in PECL mode, or VEE ≤ 3 V in NECL mode. The device is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 package option.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN65LVEP11DGKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.